(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3通口電磁閥 氣引導式 彈性體密封 SYJ300 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

3通口電磁閥 氣引導式 彈性體密封 SYJ300 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・引導閥蓋使用不鏽鋼材質,強度提高。
・而且,安裝螺絲由M1.7改為M2,故安裝強度也提高

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SYJ314-5LZD-M5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SYJ314-5LZD-M5
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 切換的種類 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 額定壓力
(MPa)
控制給氣 手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 CE對應 本體選配
19天 單體使用直接式2位置常閉DC24VMM50.0860.15~0.7內部鎖定標準L型插座式 附導線 導線長300mm壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型附指示燈·突波電壓保護迴路非對應引導閥個別排氣型

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 3口閥 規格 無給油
電磁閥的數量 關閉電源時的狀態 自我復位(差壓回復) 配管 連座配管
驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封 托架 無托架
有無對應IEC規格

3通口電磁閥 氣引導式 彈性體密封 SYJ300 Series的型號SYJ314-5LZD-M5頁面。
記載關於型號SYJ314-5LZD-M5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SYJ314-5LOZ
SYJ314-5MOZ
SYJ314-5MZE
SYJ314M-5LOUD
SYJ314M-5LOUD-Q
SYJ314M-5LZD
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 切換的種類 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 額定壓力
(MPa)
控制給氣 手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 CE對應 本體選配
19天 連座塊搭載用單體歧管座2位置常閉DC24V--0.0860.15~0.7內部非鎖定標準L型插座式 不附插頭非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路非對應引導閥個別排氣型
19天 連座塊搭載用單體歧管座2位置常閉DC24V--0.0860.15~0.7內部非鎖定標準M型插座式 不附插頭非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路非對應引導閥個別排氣型
19天 連座塊搭載用單體歧管座2位置常閉DC24V--0.0860.15~0.7內部鎖定標準M型插座式附導線導線長300mm手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路非對應引導閥個別排氣型
19天 連座塊搭載用單體歧管座2位置常閉DC24V--0.0860.15~0.7內部鎖定標準L型插座式 不附插頭壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)非對應主閥引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體歧管座2位置常閉DC24V--0.0860.15~0.7內部鎖定標準L型插座式 不附插頭壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)符合CE規範主閥引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體歧管座2位置常閉DC24V--0.0860.15~0.7內部鎖定標準L型插座式 附導線 導線長300mm壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型附指示燈·突波電壓保護迴路非對應主閥引導閥集合排氣型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767