(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ISO規格 電磁閥 VQ7-6 Series Size1 單體

ISO規格 電磁閥 VQ7-6 Series Size1 單體

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

豐富的底座選配的電磁閥。
【特長】
・ISO 5599/I 規格基準
・卓越的性能・長壽命
・保護構造IP65對應
・耐塵、防噴流形
・輕量、省空間、省容積
・主閥構造備有金屬體密封與彈性體密封,對應任何使用環境、條件
・螺牙種類:Rc、NPTF、G

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VQ7-6-FG-D-3Z
VS7-1-A02
型號數量折扣標準
出貨日
商品類型 用途 通口數 設置方法 規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管 驅動的種類 密封的種類 額定壓力
(MPa)
控制給氣 手動開關 CE對應 本體型式 配管規格 逆加壓 插座式 選配 管連接口徑 相關零件種類 接頭螺牙部種類
8天 電磁閥連座塊搭載用單體5口閥歧管座防滴 / 無給油2位置排氣自我保持DC24V連座配管引導式閥軸標準0.15~1內部非對應集中排氣無底板DIN端子台(附插頭)附突波消除器指示燈---
8天 相關零件----------------橫向配管---1/4底座Rc

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767