(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 氣引導式 彈性體密封 VFR4000

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 氣引導式 彈性體密封 VFR4000

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

主閥構造彈性體密封的電磁閥 。
【特長】
・VFR4000 Series
・豐富的尺寸組合變化
・中・大型氣壓缸驅動用
・底座型式:VV5FR2、VV5FR3、VV5FR4、VV5FR5

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VFR4310-5DZC-04

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VFR4310-5DZC-04
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 規格 無給油 電磁閥的數量
切換的種類 3位置中央緊閉 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V
配管口的種類 Rc 配管螺牙No. 1/2 適用氣壓缸徑(φ) 80~300
配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸 Cv值 3.5
密封的種類 軟密封 額定壓力(MPa) 0.2~0.9 控制給氣 內部
手動開關 鎖定 接線取出方式 DIN端子型 手動操作方式 鎖定式C型(桿型)
指示燈・突波電壓保護迴路 附指示燈·突波電壓保護迴路 CE對應 非對應 本體型式 非插入式(導線集中引出型)
配管規格 橫向配管 本體選配 標準

5通口電磁閥 氣引導式 彈性體密封 VFR4000的型號VFR4310-5DZC-04頁面。
記載關於型號VFR4310-5DZC-04之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767