(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
主閥構造彈性體密封的電磁閥 。
【特長】
・VFR3000 Series
・豐富的尺寸組合變化
・中・大型氣壓缸驅動用
・底座型式:VV5FR2、VV5FR3、VV5FR4、VV5FR5
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VFR3200-4FZ
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 連座塊搭載用單體 | 通口數 | 5口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 歧管座 | 規格 | 無給油 | 電磁閥的數量 | 雙 |
切換的種類 | 2位置排氣 | 關閉電源時的狀態 | 自我保持 | 電壓 | AC220V |
配管 | 連座配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 |
額定壓力(MPa) | 0.1~0.9 | 控制給氣 | 內部 | 手動開關 | 非鎖定 |
接線取出方式 | 插入式電線管端子 | 手動操作方式 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 |
CE對應 | 非對應 | 本體型式 | 插入式 | 本體選配 | 標準 |
5通口電磁閥 氣引導式 彈性體密封 VFR3000的型號VFR3200-4FZ頁面。
記載關於型號VFR3200-4FZ之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策