(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 VFS4000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 VFS4000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耗電量小(DC 1.8W)的電磁閥 VFS4000 Series。
【特長】
・舊型號:與VF2□00、VF2□10系列相容。s
・大流量1/2:C:12dm3/(s・bar)
・維護點檢簡易

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VFS4310-4E-04

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VFS4310-4E-04
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 額定壓力
(MPa)
接線取出方式 指示燈・突波電壓保護迴路 本體型式 配管規格
19天 單體使用直接式3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/280~3002.70.15~1索環端子台非插入式底座橫向配管

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 5口閥 規格 無給油 / 低電流
配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 標準
控制給氣 內部 手動開關 非鎖定 手動操作方式 無鎖定 按壓式(清除型)
CE對應 非對應 本體選配 標準

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 VFS4000 Series的型號VFS4310-4E-04頁面。
記載關於型號VFS4310-4E-04之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VFS4100-5F-04
VFS4110-3D-04
VFS4110-4D
VFS4110-4E-04
VFS4110-5D-04
VFS4110-5DZ-03
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 額定壓力
(MPa)
接線取出方式 指示燈・突波電壓保護迴路 本體型式 配管規格
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/280~3002.80.1~1.0插入式電線管端子插入式追加底板橫向配管
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC110V/120V[Rc(R)] Rc1/280~3002.80.1~1.0DIN端子型非插入式底座橫向配管
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC220V----0.1~1.0DIN端子型非插入式底座-
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/280~3002.80.1~1.0索環端子台非插入式底座橫向配管
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/280~3002.80.1~1.0DIN端子型非插入式底座橫向配管
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc3/850~3002.60.1~1.0DIN端子型附指示燈·突波電壓保護迴路非插入式底座橫向配管

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767