(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
消耗電力小(1.8W DC)的電磁閥。
【特長】
・VFS3000
・流通能力大3/8:C:5.8dm3/(s・bar)
・維護簡單
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
VFS3110-4E-03 |
VFS3110-5D-03 |
VFS3110-5DZ-03 |
VFS3110-5EZ |
VFS3200-1FZ |
VFS3200-5FZ |
VFS3201-3FZ-03 |
VFS3210-5DZ |
VFS3210-5DZ-03 |
VFS3310-5DZ |
VFS3410-5DZ-03 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 設置方法 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 電壓 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 適用氣壓缸徑 (φ) | Cv值 | 接線取出方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 本體型式 | 配管規格 | 本體選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC220V | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 40~200 | 1.8 | 索環端子台 | 無 | 非插入式底座 | 橫向配管 | 標準 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 40~200 | 1.8 | DIN端子型 | 無 | 非插入式底座 | 橫向配管 | 標準 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 40~200 | 1.8 | DIN端子型 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 非插入式底座 | 橫向配管 | 標準 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | - | - | - | - | 索環端子台 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 非插入式底座 | - | 標準 | ||
8天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC100V | - | - | - | - | 插入式電線管端子 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 插入式追加底板 | - | 標準 | ||
8天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | - | - | - | - | 插入式電線管端子 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 插入式追加底板 | - | 標準 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC110V/120V | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 40~200 | 1.8 | 插入式電線管端子 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 插入式追加底板 | 橫向配管 | 直接手動 | ||
8天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | - | - | - | - | DIN端子型 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 非插入式底座 | - | 標準 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 40~200 | 1.8 | DIN端子型 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 非插入式底座 | 橫向配管 | 標準 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 雙 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | - | - | - | - | DIN端子型 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 非插入式底座 | - | 標準 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | 雙 | 3位置中心排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 40~200 | 1.8 | DIN端子型 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 非插入式底座 | 橫向配管 | 標準 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 通口數 | 5口閥 | 規格 | 無給油 / 低電流 |
---|---|---|---|---|---|
配管 | 連座配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 標準 |
額定壓力(MPa) | 0.1~1.0 | 控制給氣 | 內部 | 手動開關 | 非鎖定 |
手動操作方式 | 無鎖定 按壓式(清除型) | CE對應 | 非對應 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策