(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 VFS2000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 VFS2000 Series

耗電量小(DC 1.8W)的電磁閥 VFS2000 Series。
【特長】
・舊型號:與VF2□00、VF2□10系列相容
・大流量1/4:C:2.8dm3/(s・bar)
・維護點檢簡易

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VFS2100-2FZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VFS2100-2FZ
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 本體型式 配管規格 選配
39天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC200V----0.1~1.0非鎖定插入式無鎖定 按壓式(清除型)附指示燈・突波電壓保護迴路插入式追加底板-無底板

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 5口閥 規格 無給油 / 低電流
配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 標準
控制給氣 內部 CE對應 非對應

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 VFS2000 Series的型號VFS2100-2FZ頁面。
記載關於型號VFS2100-2FZ之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VFS2100-5FZ
VFS2110-3DZC
VFS2110-3G
VFS2110-3G-S02
VFS2200-5FZ
VFS2300-5FZ
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 本體型式 配管規格 選配
8天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V----0.1~1.0非鎖定插入式無鎖定 按壓式(清除型)附指示燈・突波電壓保護迴路插入式追加底板-無底板
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC110V/120V----0.1~1.0鎖定DIN端子型鎖定式(桿型)附指示燈·突波電壓保護迴路非插入式底座-無底板
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC110V/120V----0.1~1.0非鎖定直接出線無鎖定 按壓式(清除型)非插入式底座-無底板
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC110V/120V[Rc(R)] Rc1/440~1600.580.1~1.0非鎖定直接出線無鎖定 按壓式(清除型)非插入式底座橫向配管非插入式 精巧型
8天 連座塊搭載用單體歧管座2位置排氣自我保持DC24V----0.1~1.0非鎖定插入式非鎖定按鈕式(清除型)附指示燈・突波電壓保護迴路插入式追加底板-無底板
8天 連座塊搭載用單體歧管座3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)DC24V----0.15~1非鎖定插入式無鎖定 按壓式(清除型)附指示燈・突波電壓保護迴路插入式追加底板-無底板

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767