(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 直接配管型 VFS3000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 直接配管型 VFS3000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耗電量小(DC 1.8W)的電磁閥。
【特長】
・直接配管型 VFS3000 Series
・大流量 3/8:C:6.8dm3/(s・bar)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VFS3120-3T-03

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VFS3120-3T-03
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC110V/120V3/8160以下1.4非鎖定電纜管端子無鎖定 按壓式(清除型)

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 規格 無給油 / 低電流 配管口的種類 Rc
配管 直接型配管 驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 標準
額定壓力(MPa) 0.1~1.0 控制給氣 內部 CE對應 非對應
本體型式 引導個別排氣 選配

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 直接配管型 VFS3000 Series的型號VFS3120-3T-03頁面。
記載關於型號VFS3120-3T-03之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VFS3120-3EB-03
VFS3120-3G-03
VFS3120-4DZ-03
VFS3120-5D-03
VFS3120-5DZ-03
VFS3120-5E-03
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC110V/120V3/8160以下1.4鎖定索環端子台鎖定式(要工具型)
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC110V/120V3/8160以下1.4非鎖定直接出線無鎖定 按壓式(清除型)
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC220V3/8160以下1.4非鎖定DIN端子型無鎖定 按壓式(清除型)附指示燈·突波電壓保護迴路
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V3/8160以下1.4非鎖定DIN端子型無鎖定 按壓式(清除型)
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V3/8160以下1.4非鎖定DIN端子型無鎖定 按壓式(清除型)附指示燈·突波電壓保護迴路
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V3/8160以下1.4非鎖定索環端子台無鎖定 按壓式(清除型)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767