(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
消耗電力小(1.8W DC)的電磁閥。
【特長】
・直接配管型 VFS2000 Series
・流通能力大1/4:C:3.4dm3/(s・bar)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VFS2120-3G-02
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 通口數 | 5口閥 | 規格 | 無給油 / 低電流 |
---|---|---|---|---|---|
配管口的種類 | Rc | 配管 | 直接型配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 |
密封的種類 | 標準 | 額定壓力(MPa) | 0.1~1.0 | 控制給氣 | 內部 |
CE對應 | 非對應 |
5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 直接配管型 VFS2000 Series的型號VFS2120-3G-02頁面。
記載關於型號VFS2120-3G-02之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VFS2120-3DZ-02 |
VFS2120-3EB-02 |
VFS2120-4DZB-02 |
VFS2120-4E-02 |
VFS2120-4G-02 |
VFS2120-5D-02 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 設置方法 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 電壓 | 配管螺牙No. | 適用氣壓缸徑 (φ) | Cv值 | 手動開關 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 本體型式 | 選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC110V/120V | 1/4 | 100以下 | 0.9 | 非鎖定 | DIN端子型 | 無鎖定 按壓式(清除型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 引導個別排氣 | 無 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC110V/120V | 1/4 | 100以下 | 0.9 | 鎖定 | 索環端子台 | 鎖定式(要工具型) | 無 | 引導個別排氣 | 無 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC220V | 1/4 | 100以下 | 0.9 | 鎖定 | DIN端子型 | 鎖定式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 引導個別排氣 | 無 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC220V | 1/4 | 100以下 | 0.9 | 非鎖定 | 索環端子台 | 無鎖定 按壓式(清除型) | 無 | 引導個別排氣 | 無 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC220V | 1/4 | 100以下 | 0.9 | 非鎖定 | 直接出線 | 無鎖定 按壓式(清除型) | 無 | 引導個別排氣 | 無 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | 1/4 | 100以下 | 0.9 | 非鎖定 | DIN端子型 | 無鎖定 按壓式(清除型) | 無 | 引導個別排氣 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策