(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 直接配管型 VFS2000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 直接配管型 VFS2000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

消耗電力小(1.8W DC)的電磁閥。
【特長】
・直接配管型 VFS2000 Series
・流通能力大1/4:C:3.4dm3/(s・bar)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VFS2120-5DZ-02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VFS2120-5DZ-02
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 本體型式 選配
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V1/4100以下0.9非鎖定DIN端子型無鎖定 按壓式(清除型)附指示燈·突波電壓保護迴路引導個別排氣

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 5口閥 規格 無給油 / 低電流
配管口的種類 Rc 配管 直接型配管 驅動的種類 引導式閥軸
密封的種類 標準 額定壓力(MPa) 0.1~1.0 控制給氣 內部
CE對應 非對應

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 直接配管型 VFS2000 Series的型號VFS2120-5DZ-02頁面。
記載關於型號VFS2120-5DZ-02之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VFS2120-4DZB-02
VFS2120-4E-02
VFS2120-4G-02
VFS2120-5E-01-F
VFS2120-5G-02
VFS2130-5DZ-02
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 本體型式 選配
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC220V1/4100以下0.9鎖定DIN端子型鎖定式(要工具型)附指示燈·突波電壓保護迴路引導個別排氣
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC220V1/4100以下0.9非鎖定索環端子台無鎖定 按壓式(清除型)引導個別排氣
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC220V1/4100以下0.9非鎖定直接出線無鎖定 按壓式(清除型)引導個別排氣
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V1/8-0.78非鎖定索環端子台無鎖定 按壓式(清除型)引導個別排氣腳架型托架
8天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V1/4100以下0.9非鎖定直接出線無鎖定 按壓式(清除型)引導個別排氣
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V1/4100以下0.9非鎖定DIN端子型無鎖定 按壓式(清除型)附指示燈·突波電壓保護迴路引導集中排氣

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767