(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

5通口電磁閥 插入型 SQ1000 Series

5通口電磁閥 插入型 SQ1000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・插入型 SQ1000 Series
・採用快速接頭,更換簡單
・一按即可變更插頭引出方向(向上或橫向)
・閥容易維護
・由一個螺釘安裝可削減維護工時
・閥和集裝閥已盒式化,可在DIN導軌上簡單地增減位。
・插入式預留有2位的插頭,因此無須增位時的接線作業。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SQ1A31-51-C4-Q
SQ1131-5B1-L6
SQ1131-51-C4-Q
SQ1131-51-C6
SQ1230D-51-C4
SQ1231D-51-C6
SQ1330-51-C6
SQ1331N-51-L4
型號數量折扣標準
出貨日
通口數 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 Cv值 連接管徑 密封的種類 額定壓力
(MPa)
手動開關 手動操作方式 CE對應 配管規格 COM規格
19天 雙頭3口閥[單] 單[其他] 4位置(N.C.+N.C.)自我復位(彈簧回復)0.15φ4軟密封0.15~0.7非鎖定無鎖定按壓式(要工具型)符合CE規範橫向配管+共用
19天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)0.19φ6軟密封0.15~0.7鎖定鎖定式(要工具型)非對應上方配管+共用
19天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)0.19φ4軟密封0.15~0.7非鎖定無鎖定按壓式(要工具型)符合CE規範橫向配管+共用
8天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)0.19φ6軟密封0.15~0.7非鎖定無鎖定按壓式(要工具型)非對應橫向配管+共用
19天 5口閥2位置排氣自我保持0.14φ4標準0.1~0.7非鎖定無鎖定按壓式(要工具型)非對應橫向配管+共用
8天 5口閥2位置排氣自我保持0.19φ6軟密封0.1~0.7非鎖定無鎖定按壓式(要工具型)非對應橫向配管+共用
19天 5口閥3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)0.14φ6標準0.1~0.7非鎖定無鎖定按壓式(要工具型)非對應橫向配管+共用
19天 5口閥3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)0.15φ4軟密封0.2~0.7非鎖定無鎖定按壓式(要工具型)非對應上方配管-共用

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 設置方法 歧管座
規格 無給油 電壓 DC24V 配管口的種類 快速接頭配管
適用氣壓缸徑(φ) 40以下 配管 直接型配管 驅動的種類 引導式閥軸
控制給氣 內部 功能 標準型(0.4W) 通口插頭安裝孔
連座塊組件有無 無歧管塊

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767