(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 底座配管型 單體 VQZ1000・2000・3000 Series

5通口電磁閥 底座配管型 單體 VQZ1000・2000・3000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可安裝DIN導軌的電磁閥。
【特長】
・可對應保護構造IP65(DIN型・集合排氣型)
・主閥構造採用金屬體密封、彈性體密封
・內置快速接頭,配管作業簡單
・本體形式:底座配管型
・本體寬:VQZ1000 10mm/VQZ2000 15mm/VQZ3000 18mm

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VQZ1151-5L1
VQZ1151-5MO1
VQZ1250-5MO1
VQZ1351-5L1-Q
VQZ2150-5LO1
VQZ2151-5M1
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 Cv值 密封的種類 額定壓力
(MPa)
接線取出方式 CE對應 本體尺寸
8天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)0.30軟密封0.15~0.7L型插座式 附導線非對應10mm(寬)
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)0.30軟密封0.15~0.7M型插座式 不附插頭非對應10mm(寬)
19天 2位置排氣自我保持0.17標準0.1~0.7M型插座式 不附插頭非對應10mm(寬)
19天 3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)0.27軟密封0.2~0.7L型插座式 附導線符合CE規範10mm(寬)
8天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)0.36標準0.1~0.7L型插座式 不附插頭非對應15mm(寬)
8天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)0.51軟密封0.15~0.7M型插座式 附導線非對應15mm(寬)

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 通口數 5口閥
設置方法 歧管座 規格 無給油 電壓 DC24V
配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸 控制給氣 內部
手動開關 非鎖定 手動操作方式 無鎖定 按壓式(要工具型) 指示燈・突波電壓保護迴路 附指示燈·突波電壓保護迴路
本體型式 標準 功能 標準型 節流閥規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767