(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 直接配管型 單體 VQZ1000・2000・3000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 直接配管型 單體 VQZ1000・2000・3000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可安裝DIN導軌的電磁閥。
【特長】
・直接配管型/插頭引線組件/單體
・可對應保護構造IP65(DIN型・集合排氣型)
・主閥構造採用金屬體密封、彈性體密封
・內置快速接頭,配管作業簡單
・VQZ10001本體寬:10mm
・VQZ2000本體寬:15mm
・VQZ3000本體寬:18mm

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VQZ1121-5L1-M5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VQZ1121-5L1-M5
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 本體尺寸 功能
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24VMM5-0.26-0.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線無鎖定 按壓式(要工具型)附指示燈·突波電壓保護迴路10mm(寬)標準型

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 規格 無給油 配管 直接型配管
驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封 控制給氣 內部
托架 CE對應 非對應 接頭螺牙部種類 Rc

5通口電磁閥 直接配管型 單體 VQZ1000・2000・3000 Series的型號VQZ1121-5L1-M5頁面。
記載關於型號VQZ1121-5L1-M5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VQZ1121-4LB1-M5
VQZ1121-5G1-M5
VQZ1121-5L1-C4
VQZ1121-5LO1-C4
VQZ1121-5LO1-C6
VQZ1121-5M1-M5
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 本體尺寸 功能
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC220VMM5-0.26-0.15~0.7鎖定L型插座式 附導線鎖定式(要工具型)附指示燈·突波電壓保護迴路10mm(寬)標準型
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24VMM5-0.26-0.15~0.7非鎖定索環(DC規格)無鎖定 按壓式(要工具型)10mm(寬)標準型
8天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V快速接頭配管--0.26φ40.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線無鎖定 按壓式(要工具型)附指示燈·突波電壓保護迴路10mm(寬)標準型
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V快速接頭配管--0.26φ40.15~0.7非鎖定L型插座式 不附插頭無鎖定 按壓式(要工具型)附指示燈·突波電壓保護迴路10mm(寬)標準型
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V快速接頭配管-63以下0.26φ60.15~0.7非鎖定L型插座式 不附插頭無鎖定 按壓式(要工具型)附指示燈·突波電壓保護迴路10mm(寬)標準型
8天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24VMM5-0.26-0.15~0.7非鎖定M型插座式 附導線無鎖定 按壓式(要工具型)附指示燈·突波電壓保護迴路10mm(寬)標準型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767