(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可安裝DIN導軌的電磁閥。
【特長】
・直接配管型/插頭引線組件/單體
・可對應保護構造IP65(DIN型・集合排氣型)
・主閥構造採用金屬體密封、彈性體密封
・內置快速接頭,配管作業簡單
・VQZ10001本體寬:10mm
・VQZ2000本體寬:15mm
・VQZ3000本體寬:18mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 電壓 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 適用氣壓缸徑 (φ) | Cv值 | 連接管徑 | 額定壓力 (MPa) | 手動開關 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 本體尺寸 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC220V | M | M5 | - | 0.26 | - | 0.15~0.7 | 鎖定 | L型插座式 附導線 | 鎖定式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 10mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | M | M5 | - | 0.26 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 索環(DC規格) | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 無 | 10mm(寬) | 標準型 | ||
8天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | 快速接頭配管 | - | - | 0.26 | φ4 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | L型插座式 附導線 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 10mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | M | M5 | - | 0.26 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | L型插座式 附導線 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 10mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | 快速接頭配管 | - | - | 0.26 | φ4 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | L型插座式 不附插頭 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 10mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | 快速接頭配管 | - | 63以下 | 0.26 | φ6 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | L型插座式 不附插頭 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 10mm(寬) | 標準型 | ||
8天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | M | M5 | - | 0.26 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | M型插座式 附導線 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 10mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | M | M5 | - | 0.26 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | L型插座式 附導線 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 10mm(寬) | 高速反應型 | ||
19天 | 雙 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | 快速接頭配管 | - | - | 0.23 | φ6 | 0.2~0.7 | 非鎖定 | 索環(DC規格) | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 無 | 10mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | M | M5 | - | 0.45 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | L型插座式 附導線 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 15mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | M | M5 | - | 0.45 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | L型插座式 不附插頭 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 15mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC110V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.79 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | L型插座式 附導線 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 18mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC110V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.79 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | DIN端子型 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 無 | 18mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC220V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.79 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | L型插座式 附導線 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 18mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC220V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.79 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | DIN端子型 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 無 | 18mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.79 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | DIN端子型 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 無 | 18mm(寬) | 標準型 | ||
8天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.79 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | DIN端子型 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 18mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | 快速接頭配管 | - | - | 0.79 | φ6 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | M型插座式 附導線 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 18mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.79 | - | 0.1~0.7 | 非鎖定 | DIN端子型 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 無 | 18mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.79 | - | 0.1~0.7 | 非鎖定 | DIN端子型 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 18mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | 雙 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | AC110V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.66 | - | 0.2~0.7 | 非鎖定 | L型插座式 附導線 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 18mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | 雙 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.66 | - | 0.2~0.7 | 非鎖定 | DIN端子型 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 18mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | 雙 | 3位置中心壓縮 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.82 | - | 0.2~0.7 | 非鎖定 | DIN端子型 | 無鎖定 按壓式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 18mm(寬) | 標準型 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 5口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 規格 | 無給油 | 配管 | 直接型配管 |
驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 | 控制給氣 | 內部 |
托架 | 無 | CE對應 | 非對應 | 接頭螺牙部種類 | Rc |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策