(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 底座配管型 插入式・插頭導線 單體單元 VQ4000 Series

5通口電磁閥 底座配管型 插入式・插頭導線 單體單元 VQ4000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可驅動氣壓缸規格到Φ160(直徑160mm)為止的電磁閥。
【特長】
・省電力
・長壽命
・保護構造 IP65對應 耐塵・防噴流型
・配管規格:橫向配管・裏面配管
・管連接口徑:1/4・3/8
・螺牙種類:Rc・G・NPT・NPTF

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 商品圖片為系列代表圖。。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
V118-2-E
VQ4100-5BW1
VQ4150-5G1
VQ4150Y-5GW1
VQ4200-31
VQ4200-51
VQ4201-51
VQ4251-5H1
VQ4300-51-Q
VQ4301-5B1
VQ4301-5BW1
VQ4400-51
VQ4400RY-5W1-03
型號數量折扣標準
出貨日
商品類型 用途 通口數 設置方法 規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 驅動的種類 Cv值 密封的種類 額定壓力
(MPa)
控制給氣 手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 CE對應 本體型式 配管規格 功能 相關零件種類 適用
19天 相關零件------自我保持AC200V---------標準(0.95W)-------引導閥Ass'yA側B側共通
19天 電磁閥連座塊搭載用單體5口閥歧管座防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V--連座配管引導式閥軸1.5標準0.15~1內部鎖定-鎖定式(要工具型)非對應插入式追加底板無底板標準(0.95W)--
19天 電磁閥連座塊搭載用單體5口閥歧管座無給油[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V--連座配管引導式閥軸1.5標準0.15~1內部非鎖定-索環導線長度600mm無鎖定按壓式(要工具型)非對應插頭導線型底板無底板標準(0.95W)--
19天 電磁閥連座塊搭載用單體5口閥歧管座防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V--連座配管引導式閥軸1.5標準0.15~1內部非鎖定-索環導線長度600mm無鎖定按壓式(要工具型)非對應插頭導線型底板無底板低功率型(0.4W)--
19天 電磁閥連座塊搭載用單體5口閥歧管座無給油2位置排氣自我保持AC110V--連座配管引導式閥軸1.5標準0.15~1內部非鎖定-無鎖定按壓式(要工具型)非對應插入式追加底板無底板標準(0.95W)--
8天 電磁閥連座塊搭載用單體5口閥歧管座無給油2位置排氣自我保持DC24V--連座配管引導式閥軸1.5標準0.15~1內部非鎖定-無鎖定按壓式(要工具型)非對應插入式追加底板無底板標準(0.95W)--
8天 電磁閥連座塊搭載用單體5口閥歧管座無給油2位置排氣自我保持DC24V--連座配管引導式閥軸2.1軟密封0.15~1內部非鎖定-無鎖定按壓式(要工具型)非對應插入式追加底板無底板標準(0.95W)--
19天 電磁閥連座塊搭載用單體5口閥歧管座無給油2位置排氣自我保持DC24V--連座配管引導式閥軸2.1軟密封0.15~1內部非鎖定-索環導線長度1500mm無鎖定按壓式(要工具型)非對應插頭導線型底板無底板標準(0.95W)--
19天 電磁閥連座塊搭載用單體5口閥歧管座無給油3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)DC24V--連座配管引導式閥軸1.5標準0.15~1內部非鎖定-無鎖定按壓式(要工具型)符合CE規範插入式追加底板無底板標準(0.95W)--
19天 電磁閥連座塊搭載用單體5口閥歧管座無給油3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)DC24V--連座配管引導式閥軸1.9軟密封0.2~1內部鎖定-鎖定式(要工具型)非對應插入式追加底板無底板標準(0.95W)--
19天 電磁閥連座塊搭載用單體5口閥歧管座防滴 / 無給油3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)DC24V--連座配管引導式閥軸1.9軟密封0.2~1內部鎖定-鎖定式(要工具型)非對應插入式追加底板無底板標準(0.95W)--
19天 電磁閥連座塊搭載用單體5口閥歧管座無給油3位置中心排氣自我復位(彈簧回復)DC24V--連座配管引導式閥軸1.5標準0.15~1內部非鎖定-無鎖定按壓式(要工具型)非對應插入式追加底板無底板標準(0.95W)--
19天 電磁閥單體使用5口閥直接式防滴 / 無給油3位置中心排氣自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc3/8連座配管引導式閥軸1.5標準0.15~1外部非鎖定-無鎖定按壓式(要工具型)非對應插入式追加底板橫向配管低功率型(0.4W)、外部引導--

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767