(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 底座配管型 插入單元 VQ2000 Series

5通口電磁閥 底座配管型 插入單元 VQ2000 Series

可簡單更換的無螺釘、一次夾緊構造的電磁閥。
【特長】
・省空間・省體積
・由於內置快速接頭配管工作簡單
・備有滑動型鎖緊式手動

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VQ2100-51
VQ2200-5W1
VQ2200-51
VQ2201-51
VQ2300-51
型號數量折扣標準
出貨日
規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 密封的種類
8天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)標準
8天 防滴 / 無給油2位置排氣自我保持標準
8天 無給油2位置排氣自我保持標準
8天 無給油2位置排氣自我保持軟密封
8天 無給油3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)標準
型號
型號數量折扣標準
出貨日
規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 密封的種類

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 通口數 5口閥
設置方法 歧管座 電壓 DC24V 配管 連座配管
驅動的種類 引導式閥軸 額定壓力(MPa) 0.1~0.7 控制給氣 內部
手動開關 非鎖定 手動操作方式 無鎖定按壓式(要工具型) 指示燈・突波電壓保護迴路
CE對應 非對應 功能 標準型