(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可簡單更換的無螺釘、一次夾緊構造的電磁閥。
【特長】
・省空間・省體積
・由於內置快速接頭配管工作簡單
・備有滑動型鎖緊式手動
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
VQ1A01-5C1 |
VQ1A01-51 |
VQ1A01N-51 |
VQ1A01N-51-Q |
VQ1100-51 |
VQ1100-51-Q |
VQ1100N-51-Q |
VQ1101-5B1 |
VQ1101-51 |
VQ1101N-51 |
VQ1200-51 |
VQ1200-51-Q |
VQ1201-51 |
VQ1201-51-Q |
VQ1201N-51 |
VQ1301-5B1 |
VQ1301-51 |
VQ1401-5B1 |
VQ1401-51 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 通口數 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 適用氣壓缸徑 (φ) | 密封的種類 | 額定壓力 (MPa) | 手動開關 | 手動操作方式 | CE對應 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(彈簧回復) | - | 軟密封 | 0.15~0.7 | 鎖定 | 鎖定式(手動型) | 非對應 | 標準型 | ||
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(彈簧回復) | - | 軟密封 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 非對應 | 標準型 | ||
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(彈簧回復) | - | 軟密封 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 非對應 | -共用 | ||
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(彈簧回復) | - | 軟密封 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 符合CE規範 | -共用 | ||
8天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | - | 標準 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 非對應 | 標準型 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | - | 標準 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 符合CE規範 | 標準型 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | - | 標準 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 符合CE規範 | -共用 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | 80以下 | 軟密封 | 0.15~0.7 | 鎖定 | 鎖定式(要工具型) | 非對應 | 標準型 | ||
8天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | 80以下 | 軟密封 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 非對應 | 標準型 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | 80以下 | 軟密封 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 非對應 | -共用 | ||
8天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | - | 標準 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 非對應 | 標準型 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | - | 標準 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 符合CE規範 | 標準型 | ||
8天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | - | 軟密封 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 非對應 | 標準型 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | - | 軟密封 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 符合CE規範 | 標準型 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | - | 軟密封 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 非對應 | -共用 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | - | 軟密封 | 0.2~0.7 | 鎖定 | 鎖定式(要工具型) | 非對應 | 標準型 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | - | 軟密封 | 0.2~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 非對應 | 標準型 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 3位置中心排氣 | 自我復位(彈簧回復) | - | 軟密封 | 0.2~0.7 | 鎖定 | 鎖定式(要工具型) | 非對應 | 標準型 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 3位置中心排氣 | 自我復位(彈簧回復) | - | 軟密封 | 0.2~0.7 | 非鎖定 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 非對應 | 標準型 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 連座塊搭載用單體 | 設置方法 | 歧管座 |
---|---|---|---|---|---|
規格 | 無給油 | 電壓 | DC24V | 配管 | 連座配管 |
驅動的種類 | 引導式閥軸 | 控制給氣 | 內部 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 有 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策