(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

大型5口電磁閥 VP4□50・4□70 Series 彈性體密封

大型5口電磁閥 VP4□50・4□70 Series 彈性體密封

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・大型氣壓缸驅動用的電磁閥
・底座型式: VVP45, VVP46

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VP4150-064G
VP4150-104G
VP4154-004D
VP4250-064G
VP4254-004D
VP4350-045D
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 接線取出方式 配管規格
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc3/45.2直接出線橫向配管
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1-直接出線橫向配管
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V---DIN端子型無底板
19天 單體使用直接式2位置排氣自我保持AC220V[Rc(R)] Rc3/45.2直接出線橫向配管
19天 連座塊搭載用單體歧管座2位置排氣自我保持AC220V---DIN端子型無底板
19天 單體使用直接式3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/24.7DIN端子型橫向配管

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 5口閥 規格 標準
配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封
額定壓力(MPa) 0.2~0.9 控制給氣 內部 手動開關 非鎖定
本體尺寸 3/4基準

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767