(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氣引導式5通口電磁閥 底座配管型 單體式 VF3000・5000 Series

氣引導式5通口電磁閥  底座配管型 單體式  VF3000・5000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・先導閥上內置濾網。
・全波整流器內藏 (AC的場合)
・底座配管型(無VF1000)/單體
・用節電迴路降低功耗。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VF3140K-5DZ1-02
VF3340-2DZ1-02
VF5244-4G1-04
VF5344-4DZ1-04
VF5444-5G1
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 額定壓力
(MPa)
接線取出方式 指示燈・突波電壓保護迴路 本體選配 閥規格
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/40.640.15~1DIN型端子台(附插頭)附指示燈·突波電壓保護迴路引導閥個別排氣型VF3000
19天 單體使用直接式3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)AC200V[Rc(R)] Rc1/40.490.15~0.7DIN型端子台(附插頭)附指示燈·突波電壓保護迴路引導閥個別排氣型VF3000
19天 單體使用直接式2位置排氣自我保持AC220V[Rc(R)] Rc1/22.70.1~0.7索環 導線長度300mm指示燈・無突波電壓保護迴路引導閥底座排氣型VF5000
19天 單體使用直接式3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/22.10.15~0.7DIN型端子台(附插頭)附指示燈·突波電壓保護迴路引導閥底座排氣型VF5000
19天 連座塊搭載用單體歧管座3位置中心排氣自我復位(彈簧回復)DC24V---0.15~0.7索環 導線長度300mm指示燈・無突波電壓保護迴路引導閥底座排氣型VF5000

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 5口閥 規格 無給油
配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封
控制給氣 內部 線圈規格 標準 手動操作方式 非鎖定按鈕式
訂製品規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767