(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・先導閥上內置濾網的電磁閥
・全波整流器內藏 (AC的場合)
・用節電迴路降低功耗。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VF3230-3G1-02
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 5口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 規格 | 無給油 | 配管 | 直接型配管 |
驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 | 控制給氣 | 內部 |
訂製品規格 | 無 | CE對應 | 非對應 |
氣引導式5通口電磁閥 直接配管型 單體 VF1000・3000・5000 Series的型號VF3230-3G1-02頁面。
記載關於型號VF3230-3G1-02之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VF3130-1G1-02-F |
VF3130-2DZ1-02 |
VF3130-3D1-02 |
VF3230-5D1-02 |
VF3230-5DZ1-02 |
VF3230-5G1-02 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 電壓 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 適用氣壓缸徑 (φ) | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 手動開關 | 線圈規格 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 托架 | 本體型式 | 本體選配 | 閥規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC100V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 100以下 | 1.0 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 標準 | 直接出線 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 附托架 | VF3000 | 引導閥個別排氣型 | VF3000 | ||
39天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC200V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 100以下 | 1.0 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 標準 | DIN端子型 附插座 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | 無托架 | VF3000 | 引導閥個別排氣型 | VF3000 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | AC110V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 100以下 | 1.0 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 標準 | DIN型端子台(附插頭) | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無托架 | VF3000 | 引導閥個別排氣型 | VF3000 | ||
19天 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 1.0 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | 標準 | DIN型端子台(附插頭) | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無托架 | VF3000 | 引導閥個別排氣型 | VF3000 | ||
19天 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 1.0 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | 標準 | DIN型端子台(附插頭) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無托架 | VF3000 | 引導閥個別排氣型 | VF3000 | ||
19天 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 1.0 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | 標準 | 直接出線 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無托架 | VF3000 | 引導閥個別排氣型 | VF3000 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策