(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣引導式5通口電磁閥 直接配管型 單體 VF1000・3000・5000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

氣引導式5通口電磁閥 直接配管型 單體 VF1000・3000・5000 Series

【特長】
・先導閥上內置濾網的電磁閥
・全波整流器內藏 (AC的場合)
・用節電迴路降低功耗。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VF3130-5DZE1-02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VF3130-5DZE1-02
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 額定壓力
(MPa)
手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 本體型式 本體選配 閥規格
39天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/4100以下1.00.15~0.7鎖定標準DIN端子型 附插座手動壓下旋轉鎖定式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架VF3000引導閥個別排氣型VF3000

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 規格 無給油 配管 直接型配管
驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封 控制給氣 內部
訂製品規格 CE對應 非對應

氣引導式5通口電磁閥 直接配管型 單體 VF1000・3000・5000 Series的型號VF3130-5DZE1-02頁面。
記載關於型號VF3130-5DZE1-02之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VF3130-1G1-02-F
VF3130-2DZ1-02
VF3130-3D1-02
VF3130-5G1-02
VF3130-5GD1-02
VF3130-5ME1-02
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 額定壓力
(MPa)
手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 本體型式 本體選配 閥規格
39天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC100V[Rc(R)] Rc1/4100以下1.00.15~0.7非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路附托架VF3000引導閥個別排氣型VF3000
39天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC200V[Rc(R)] Rc1/4100以下1.00.15~0.7非鎖定標準DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架VF3000引導閥個別排氣型VF3000
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC110V[Rc(R)] Rc1/4100以下1.00.15~0.7非鎖定標準DIN型端子台(附插頭)非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架VF3000引導閥個別排氣型VF3000
39天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/4100以下1.00.15~0.7非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架VF3000引導閥個別排氣型VF3000
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/4100以下1.00.15~0.7鎖定標準直接出線 導線長300mm壓下旋轉鎖定式(螺絲起子操作型)指示燈・無突波電壓保護迴路無托架VF3000引導閥個別排氣型VF3000
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/4100以下1.00.15~0.7鎖定標準M型插座式導線長300mm壓下旋轉鎖定式(手操作型)指示燈・無突波電壓保護迴路無托架VF3000引導閥個別排氣型VF3000

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767