(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 非插入型 SZ3000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 非插入型 SZ3000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

卡匣方式插入型,容易更換的電磁閥。
【特長】
備有附開關電磁閥
・高速應答:10ms(僅SZ3460-5MOD-C4)
・低消耗電力:0.6W
・氣壓管容易裝脫
・高信賴性、 壽命5000萬次以上
・插座出線方向,朝上與橫向,可快速操作作變更

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SZ3A60-5NMOZD-C4-Q

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SZ3A60-5NMOZD-C4-Q
型號數量折扣標準
出貨日
通口數 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 CE對應 背壓防止閥 COM規格
19天 雙頭3口閥[單] 單[其他] 4位置(N.C.+N.C.)自我復位(差壓回復)DC24V0.14φ40.15~0.7鎖定M型插座式(不附插頭)壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型符合CE規範-共用

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 設置方法 歧管座
規格 標準 配管口的種類 快速接頭配管 配管 連座配管
驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封 控制給氣 內部
指示燈・突波電壓保護迴路 附指示燈·突波電壓保護迴路 訂製品規格 配管規格 直型

5通口電磁閥 非插入型 SZ3000 Series的型號SZ3A60-5NMOZD-C4-Q頁面。
記載關於型號SZ3A60-5NMOZD-C4-Q之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SZ3160-5MZ-C4
SZ3160-5NMOZ-C4-Q
SZ3160-5NMOZD-C4-Q
SZ3160K-6MZ-C4
SZ3260-5MZ-C6
型號數量折扣標準
出貨日
通口數 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 CE對應 背壓防止閥 COM規格
8天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V0.14φ40.15~0.7非鎖定M型插座式 導線長300mm非鎖定按鈕式非對應+共用
19天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V0.14φ40.15~0.7非鎖定M型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式符合CE規範-共用
19天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V0.14φ40.15~0.7鎖定M型插座式(不附插頭)壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型符合CE規範-共用
19天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC12V0.14φ4--M型插座式 導線長300mm非鎖定按鈕式非對應內建+共用
19天 5口閥2位置排氣自我保持DC24V0.18φ60.1~0.7非鎖定M型插座式 導線長300mm非鎖定按鈕式非對應+共用

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767