(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
卡匣方式插入型,容易更換的電磁閥。
【特長】
備有附開關電磁閥
・高速應答:10ms(僅SZ3460-5MOD-C4)
・低消耗電力:0.6W
・氣壓管容易裝脫
・高信賴性、 壽命5000萬次以上
・插座出線方向,朝上與橫向,可快速操作作變更
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SZ3A60-5NMOZD-C4-Q |
SZ3160-5MZ-C4 |
SZ3160-5NMOZ-C4-Q |
SZ3160-5NMOZD-C4-Q |
SZ3160K-6MZ-C4 |
SZ3260-5MZ-C6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 通口數 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 電壓 | Cv值 | 連接管徑 | 額定壓力 (MPa) | 手動開關 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | CE對應 | 背壓防止閥 | COM規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(差壓回復) | DC24V | 0.14 | φ4 | 0.15~0.7 | 鎖定 | M型插座式(不附插頭) | 壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型 | 符合CE規範 | 無 | -共用 | ||
8天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | 0.14 | φ4 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | M型插座式 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 非對應 | 無 | +共用 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | 0.14 | φ4 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | M型插座式(不附插頭) | 非鎖定按鈕式 | 符合CE規範 | 無 | -共用 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | 0.14 | φ4 | 0.15~0.7 | 鎖定 | M型插座式(不附插頭) | 壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型 | 符合CE規範 | 無 | -共用 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC12V | 0.14 | φ4 | - | - | M型插座式 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 非對應 | 內建 | +共用 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | 0.18 | φ6 | 0.1~0.7 | 非鎖定 | M型插座式 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 非對應 | 無 | +共用 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 連座塊搭載用單體 | 設置方法 | 歧管座 |
---|---|---|---|---|---|
規格 | 標準 | 配管口的種類 | 快速接頭配管 | 配管 | 連座配管 |
驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 | 控制給氣 | 內部 |
指示燈・突波電壓保護迴路 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 訂製品規格 | 無 | 配管規格 | 直型 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策