(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 插入型 SZ3000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 插入型 SZ3000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

插座出線方向,朝上與橫向,可快速操作作變更。
【特長】
・卡匣方式插入型, 因此電磁閥容易更換。
・備有附開關電磁閥
・高速應答:10ms
・低消耗電力:0.6W
・氣壓管容易裝脫
・高信賴性、 壽命5000萬次以上

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 商品圖片為系列代表圖。。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SZ3160K-5LOZJ-C4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SZ3160K-5LOZJ-C4
型號數量折扣標準
出貨日
通口數 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
控制給氣 CE對應 背壓防止閥 COM規格 開關規格
19天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V0.14φ40.15~0.7內部非對應內建+共用附開關

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 設置方法 歧管座
規格 標準 配管口的種類 快速接頭配管 配管 連座配管
驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封 手動操作方式 非鎖定按鈕式
配管規格 直型

5通口電磁閥 插入型 SZ3000 Series的型號SZ3160K-5LOZJ-C4頁面。
記載關於型號SZ3160K-5LOZJ-C4之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SZ3160-5LOZ-C4
SZ3160-5LOZJ-C6
SZ3160K-6LOZJ-C4
SZ3260-5LOZ-C4
SZ3260-5LOZ-C6
SZ3260-5LOZJ-C6
型號數量折扣標準
出貨日
通口數 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
控制給氣 CE對應 背壓防止閥 COM規格 開關規格
8天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V0.14φ40.15~0.7內部非對應+共用無開關
19天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V0.18φ60.15~0.7內部非對應+共用附開關
19天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC12V0.14φ40.15~0.7內部非對應內建+共用附開關
19天 5口閥2位置排氣自我保持DC24V0.14φ40.1~0.7內部非對應+共用無開關
19天 5口閥2位置排氣自我保持DC24V0.18φ60.1~0.7內部非對應+共用無開關
19天 5口閥2位置排氣自我保持DC24V0.18φ60.1~0.7內部非對應+共用附開關

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767