(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
插座出線方向,朝上與橫向,可快速操作作變更。
【特長】
・卡匣方式插入型, 因此電磁閥容易更換。
・備有附開關電磁閥
・高速應答:10ms
・低消耗電力:0.6W
・氣壓管容易裝脫
・高信賴性、 壽命5000萬次以上
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SZ3160K-6LOZJ-C4
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 連座塊搭載用單體 | 設置方法 | 歧管座 |
---|---|---|---|---|---|
規格 | 標準 | 配管口的種類 | 快速接頭配管 | 配管 | 連座配管 |
驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 | 手動操作方式 | 非鎖定按鈕式 |
配管規格 | 直型 |
5通口電磁閥 插入型 SZ3000 Series的型號SZ3160K-6LOZJ-C4頁面。
記載關於型號SZ3160K-6LOZJ-C4之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SZ3160-5LOZ-C4 |
SZ3160-5LOZJ-C6 |
SZ3160K-5LOZJ-C4 |
SZ3260-5LOZ-C4 |
SZ3260-5LOZ-C6 |
SZ3260-5LOZJ-C6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 通口數 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 電壓 | Cv值 | 連接管徑 | 額定壓力 (MPa) | 控制給氣 | CE對應 | 背壓防止閥 | COM規格 | 開關規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | 0.14 | φ4 | 0.15~0.7 | 內部 | 非對應 | 無 | +共用 | 無開關 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | 0.18 | φ6 | 0.15~0.7 | 內部 | 非對應 | 無 | +共用 | 附開關 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | 0.14 | φ4 | 0.15~0.7 | 內部 | 非對應 | 內建 | +共用 | 附開關 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | 0.14 | φ4 | 0.1~0.7 | 內部 | 非對應 | 無 | +共用 | 無開關 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | 0.18 | φ6 | 0.1~0.7 | 內部 | 非對應 | 無 | +共用 | 無開關 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | 0.18 | φ6 | 0.1~0.7 | 內部 | 非對應 | 無 | +共用 | 附開關 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策