(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ7000 Series

5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ7000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ7000 Series

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SYJ7143-5LOUD-Q
SYJ7343-5LOUD-02F-Q
SYJ7343-5LOUD-Q
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置排氣---
19天 單體使用直接式3位置中央緊閉G1/40.5
19天 連座塊搭載用單體歧管座3位置中央緊閉---

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 5口閥 規格 無給油
關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V 配管 連座配管
驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封 額定壓力(MPa) 0.15~0.7
控制給氣 內部 手動開關 鎖定 線圈規格 標準
接線取出方式 L型插座式(不附插頭) 手動操作方式 壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型 指示燈・突波電壓保護迴路 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)
托架 無托架 訂製品規格 CE對應 符合CE規範
本體選配 主閥・引導閥集合排氣型 有無對應IEC規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767