(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ5000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ5000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ5000 Series。

【請參考商品型錄】
P.178 內置節流閥
P.180 直接配管型・底座配管型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 商品圖片為系列代表圖。。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SYJ5440-5MZ-01

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SYJ5440-5MZ-01
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
配管 Cv值 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 本體選配 種類別
19天 3位置中心排氣自我復位(彈簧回復)[Rc(R)] Rc1/8-連座配管0.180.15~0.7非鎖定M型插座式(附導線)導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路引導閥個別排氣型底座配管型

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 規格 無給油 電壓 DC24V
驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封 控制給氣 內部
線圈規格 標準 托架 無托架 訂製品規格
CE對應 非對應 有無對應IEC規格

5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ5000 Series的型號SYJ5440-5MZ-01頁面。
記載關於型號SYJ5440-5MZ-01之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SYJ5120-5LZ-M5
SYJ5120-5LZD-M5
SYJ5223-5GSE-M5
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
配管 Cv值 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 本體選配 種類別
8天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)MM540以下直接型配管0.130.15~0.7非鎖定L型插座式(附導線)導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路引導閥個別排氣型直接配管型
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)MM540以下直接型配管0.130.15~0.7鎖定L型插座式(附導線)導線長300mm壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型附指示燈·突波電壓保護迴路引導閥個別排氣型直接配管型
19天 2位置排氣自我保持MM5-直接型配管-0.1~0.7鎖定直接出線 導線長300mm手動壓下旋轉鎖定式附突波電壓保護電路主閥・引導閥集合排氣型直接配管型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767