(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ5000 Series。
【請參考商品型錄】
P.178 內置節流閥
P.180 直接配管型・底座配管型
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SYJ5120-5LZ-M5 |
SYJ5120-5LZD-M5 |
SYJ5223-5GSE-M5 |
SYJ5440-5MZ-01 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 適用氣壓缸徑 (φ) | 配管 | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 手動開關 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 本體選配 | 種類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | M | M5 | 40以下 | 直接型配管 | 0.13 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | L型插座式(附導線)導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 引導閥個別排氣型 | 直接配管型 | ||
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(彈簧回復) | M | M5 | 40以下 | 直接型配管 | 0.13 | 0.15~0.7 | 鎖定 | L型插座式(附導線)導線長300mm | 壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 引導閥個別排氣型 | 直接配管型 | ||
19天 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | M | M5 | - | 直接型配管 | - | 0.1~0.7 | 鎖定 | 直接出線 導線長300mm | 手動壓下旋轉鎖定式 | 附突波電壓保護電路 | 主閥・引導閥集合排氣型 | 直接配管型 | ||
19天 | 雙 | 3位置中心排氣 | 自我復位(彈簧回復) | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 連座配管 | 0.18 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | M型插座式(附導線)導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 引導閥個別排氣型 | 底座配管型 |
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 5口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 規格 | 無給油 | 電壓 | DC24V |
驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 | 控制給氣 | 內部 |
線圈規格 | 標準 | 托架 | 無托架 | 訂製品規格 | 無 |
CE對應 | 非對應 | 有無對應IEC規格 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策