(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
4・5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ3000 Series
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SYJ3133-6LZ
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 規格 | 無給油 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 |
---|---|---|---|---|---|
密封的種類 | 軟密封 | 控制給氣 | 內部 | 有無對應IEC規格 | 無 |
4・5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ3000 Series的型號SYJ3133-6LZ頁面。
記載關於型號SYJ3133-6LZ之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SYJ3120-5MOZ-M3 |
SYJ3133-5LZ |
SYJ3133-5MOZ |
SYJ3133-6MZ |
SYJ3133T-6LOZ |
SYJ3133T-6LZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 通口數 | 設置方法 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 電壓 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 配管 | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 手動開關 | 線圈規格 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 托架 | CE對應 | 本體選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 單體使用 | 5口閥 | 直接式 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | M | M3 | 直接型配管 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 標準 | M型插座式(不附插頭) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無托架 | 非對應 | 引導閥個別排氣型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 4口閥 | 歧管座 | [單] 單 | 2位置常閉 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | - | - | 連座配管 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 標準 | L型插座式 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無托架 | 非對應 | 主閥・引導閥集合排氣型 | ||
8天 | 連座塊搭載用單體 | 4口閥 | 歧管座 | [單] 單 | 2位置常閉 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | - | - | 連座配管 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 標準 | M型插座式(不附插頭) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無托架 | 非對應 | 主閥・引導閥集合排氣型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 4口閥 | 歧管座 | [單] 單 | 2位置常閉 | 自我復位(差壓回復) | DC12V | - | - | 連座配管 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 標準 | M型插座式附導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無托架 | 非對應 | 主閥・引導閥集合排氣型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 4口閥 | 歧管座 | [單] 單 | 2位置常閉 | 自我復位(差壓回復) | DC12V | - | - | 連座配管 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 附省電迴路 | L型插座式(不附插頭) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無托架 | 非對應 | 主閥・引導閥集合排氣型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 4口閥 | 歧管座 | [單] 單 | 2位置常閉 | 自我復位(差壓回復) | DC12V | - | - | 連座配管 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 附省電迴路 | L型插座式 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無托架 | 非對應 | 主閥・引導閥集合排氣型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策