(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

4・5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ3000 Series

4・5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ3000 Series

4・5通口電磁閥 彈性體密封 SYJ3000 Series

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SYJ3120-5LOZ-M3
SYJ3120-5MOZ-M3
SYJ3133-5LZ
SYJ3133-5MOZ
SYJ3133-6LZ
SYJ3133-6MZ
SYJ3133T-6LOZ
SYJ3133T-6LZ
SYJ3133T-6MOZ
SYJ3140-5G
SYJ3140-5MOZ
SYJ3143-5LOU-Q
SYJ3143-5LOUD-Q
SYJ3143-5LZ
SYJ3143-5LZD-M5
SYJ3220-5MZ-M3-F
SYJ3233-5LOU
SYJ3233-5LOZ
SYJ3233-5LZ
SYJ3233-6LZ
SYJ3233-6MZ
SYJ3233T-6LOZ
SYJ3233T-6LZ
SYJ3233T-6MOZ
SYJ3233T-6MZ
SYJ3240-5LOZ-M5
SYJ3243-5LOUD-Q
SYJ3243-5LOZ
SYJ3243-5LZ
SYJ3333-5MZ
SYJ3340-5G
SYJ3343-5LOU-M5-Q
SYJ3343-5LOU-Q
SYJ3440-5G
SYJ3443-5LZ
型號數量折扣標準
出貨日
用途 通口數 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 Cv值 額定壓力
(MPa)
手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 CE對應 本體選配
19天 單體使用5口閥直接式[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24VMM3直接型配管-0.15~0.7非鎖定標準L型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應引導閥個別排氣型
19天 單體使用5口閥直接式[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24VMM3直接型配管-0.15~0.7非鎖定標準M型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應引導閥個別排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座[單] 單2位置常閉自我復位(差壓回復)DC24V--連座配管-0.15~0.7非鎖定標準L型插座式 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
8天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座[單] 單2位置常閉自我復位(差壓回復)DC24V--連座配管-0.15~0.7非鎖定標準M型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座[單] 單2位置常閉自我復位(差壓回復)DC12V--連座配管-0.15~0.7非鎖定標準L型插座式 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座[單] 單2位置常閉自我復位(差壓回復)DC12V--連座配管-0.15~0.7非鎖定標準M型插座式附導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座[單] 單2位置常閉自我復位(差壓回復)DC12V--連座配管-0.15~0.7非鎖定附省電迴路L型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座[單] 單2位置常閉自我復位(差壓回復)DC12V--連座配管-0.15~0.7非鎖定附省電迴路L型插座式 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座[單] 單2位置常閉自我復位(差壓回復)DC12V--連座配管-0.15~0.7非鎖定附省電迴路M型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
8天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V--連座配管-0.15~0.7非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應引導閥個別排氣型
19天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V--連座配管-0.15~0.7非鎖定標準M型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應引導閥個別排氣型
19天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V--連座配管-0.15~0.7非鎖定標準L型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架符合CE規範主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V--連座配管-0.15~0.7鎖定標準L型插座式(不附插頭)壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架符合CE規範主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V--連座配管-0.15~0.7非鎖定標準L型插座式 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 單體使用5口閥直接式[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24VMM5連座配管0.120.15~0.7鎖定標準L型插座式 導線長300mm壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 單體使用5口閥直接式2位置排氣自我保持DC24VMM3直接型配管-0.1~0.7非鎖定標準M型插座式附導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路附托架非對應引導閥個別排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座2位置常閉自我保持DC24V--連座配管-0.1~0.7非鎖定標準L型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
8天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座2位置常閉自我保持DC24V--連座配管-0.1~0.7非鎖定標準L型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座2位置常閉自我保持DC24V--連座配管-0.1~0.7非鎖定標準L型插座式 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座2位置常閉自我保持DC12V--連座配管-0.1~0.7非鎖定標準L型插座式 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座2位置常閉自我保持DC12V--連座配管-0.1~0.7非鎖定標準M型插座式附導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座2位置常閉自我保持DC12V--連座配管-0.1~0.7非鎖定附省電迴路L型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座2位置常閉自我保持DC12V--連座配管-0.1~0.7非鎖定附省電迴路L型插座式 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座2位置常閉自我保持DC12V--連座配管-0.1~0.7非鎖定附省電迴路M型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座2位置常閉自我保持DC12V--連座配管-0.1~0.7非鎖定附省電迴路M型插座式附導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 單體使用5口閥直接式2位置排氣自我保持DC24VMM5連座配管0.120.1~0.7非鎖定標準L型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應引導閥個別排氣型
19天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座2位置排氣自我保持DC24V--連座配管-0.1~0.7鎖定標準L型插座式(不附插頭)壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架符合CE規範主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座2位置排氣自我保持DC24V--連座配管-0.1~0.7非鎖定標準L型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座2位置排氣自我保持DC24V--連座配管-0.1~0.7非鎖定標準L型插座式 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體4口閥歧管座3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)DC24V--連座配管-0.2~0.7非鎖定標準M型插座式附導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)DC24V--連座配管-0.2~0.7非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應引導閥個別排氣型
19天 單體使用5口閥直接式3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)DC24VMM5連座配管0.120.2~0.7非鎖定標準L型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架符合CE規範主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)DC24V--連座配管-0.2~0.7非鎖定標準L型插座式(不附插頭)非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架符合CE規範主閥・引導閥集合排氣型
19天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座3位置中心排氣自我復位(彈簧回復)DC24V--連座配管-0.2~0.7非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應引導閥個別排氣型
19天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座3位置中心排氣自我復位(彈簧回復)DC24V--連座配管-0.2~0.7非鎖定標準L型插座式 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥・引導閥集合排氣型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
用途 通口數 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 Cv值 額定壓力
(MPa)
手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 CE對應 本體選配

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 規格 無給油 驅動的種類 引導式閥軸
密封的種類 軟密封 控制給氣 內部 有無對應IEC規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767