(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 直接配管型 SY3000・SY5000・SY7000 Series 60型 (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 直接配管型 SY3000・SY5000・SY7000 Series 60型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

5通口電磁閥 直接配管型 SY3000・SY5000・SY7000 Series 60型。

【請參考商品型錄】
P.474 直接配管型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 商品圖片為系列代表圖。。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SY3460-5MZD-C6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SY3460-5MZD-C6
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 CE對應 閥規格
19天 3位置中心排氣自我復位(彈簧回復)快速接頭配管-φ60.2~0.7鎖定M型插座式/附導線(長300mm)壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型附指示燈·突波電壓保護迴路非對應SY3000

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 通口數 5口閥
設置方法 歧管座 規格 無給油 電壓 DC24V
配管 直接型配管 驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封
控制給氣 內部 線圈規格 標準 訂製品規格
有無對應IEC規格

5通口電磁閥 直接配管型 SY3000・SY5000・SY7000 Series 60型的型號SY3460-5MZD-C6頁面。
記載關於型號SY3460-5MZD-C6之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SY3160-5LOU-C4-Q
SY3160-5LZE-C4
SY3160-5MZE-C4
SY3360-5LOZ-M5
SY5260-5LOZ-01
SY5360-5LOZ-01
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 CE對應 閥規格
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)快速接頭配管-φ40.15~0.7非鎖定L型插座式/不附插頭非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)符合CE規範SY3000
8天 [單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)快速接頭配管-φ40.15~0.7鎖定L型插座式/附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路非對應SY3000
8天 [單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)快速接頭配管-φ40.15~0.7鎖定M型插座式/附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路非對應SY3000
19天 3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)MM5-0.2~0.7非鎖定L型插座式/不附插頭非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路非對應SY3000
19天 2位置排氣自我保持[Rc(R)] Rc1/8-0.1~0.7非鎖定L型插座式/不附插頭非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路非對應SY5000
19天 3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)[Rc(R)] Rc1/8-0.2~0.7非鎖定L型插座式/不附插頭非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路非對應SY5000

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767