(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5通口電磁閥 底座配管型 單體式 SY3000・5000・7000・9000 Series
【請參閱此頁的型錄】
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SY3340-5LU
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SY3340-5LU |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 設置方法 | 規格 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 電壓 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 適用氣壓缸徑 (φ) | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 控制給氣 | 手動開關 | 線圈規格 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 訂製品規格 | CE對應 | 閥規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 無給油 | 雙 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | - | - | - | - | 0.2~0.7 | 內部 | 非鎖定 | 標準 | L型插座式/附導線(長300mm) | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 無 | 非對應 | SY3000 |
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 通口數 | 5口閥 | 配管 | 連座配管 |
---|---|---|---|---|---|
驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 |
5通口電磁閥 底座配管型 單體式 SY3000・5000・7000・9000 Series的型號SY3340-5LU頁面。
記載關於型號SY3340-5LU之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SY3140-5DZ-01 |
SY3140-5G |
SY3140-5G-01 |
SY3340-5LZ |
SY3340-5LZ-01 |
SY3340-5LZE |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 設置方法 | 規格 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 電壓 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 適用氣壓缸徑 (φ) | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 控制給氣 | 手動開關 | 線圈規格 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 訂製品規格 | CE對應 | 閥規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39天 | 單體使用 | 直接式 | 防滴 / 無給油 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 63以下 | 0.24 | 0.15~0.7 | 內部 | 非鎖定 | 標準 | DIN端子型 附插座 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 無 | 非對應 | SY3000 | ||
8天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 無給油 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | - | - | - | - | 0.15~0.7 | 內部 | 非鎖定 | 標準 | 直接出線 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無 | 非對應 | SY3000 | ||
39天 | 單體使用 | 直接式 | 無給油 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 63以下 | 0.24 | 0.15~0.7 | 內部 | 非鎖定 | 標準 | 直接出線 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無 | 非對應 | SY3000 | ||
8天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 無給油 | 雙 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | - | - | - | - | 0.2~0.7 | 內部 | 非鎖定 | 標準 | L型插座式 附導線(長300mm) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | 無 | 非對應 | SY3000 | ||
39天 | 單體使用 | 直接式 | 無給油 | 雙 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 0.18 | 0.2~0.7 | 內部 | 非鎖定 | 標準 | L型插座式 附導線(長300mm) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | 無 | 非對應 | SY3000 | ||
8天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 無給油 | 雙 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | DC24V | - | - | - | - | 0.2~0.7 | 內部 | 鎖定 | 標準 | L型插座式 附導線(長300mm) | 手動壓下旋轉鎖定式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | 無 | 非對應 | SY3000 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策