(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
※請注意:若欲使用附底板座電磁閥單體時,請選擇「單體使用」。
選擇「搭配連座塊使用單體」時,商品不附底板座無法單體使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SY3240-5LZE
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 通口數 | 5口閥 | 電壓 | DC24V |
---|---|---|---|---|---|
配管 | 連座配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 |
控制給氣 | 內部 | 線圈規格 | 標準 | 訂製品規格 | 無 |
CE對應 | 非對應 |
5通口電磁閥 底座配管型 單體式 SY3000・5000・7000・9000 Series的型號SY3240-5LZE頁面。
記載關於型號SY3240-5LZE之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SY3140-5LOZE |
SY3140-5LZ |
SY3140-5LZD |
SY3240-5MOZ |
SY3240-5MZ |
SY3340-5LZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 設置方法 | 規格 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 適用氣壓缸徑 (φ) | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 手動開關 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 閥規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 無給油 | [單] 單動 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | - | - | - | - | 0.15~0.7 | 鎖定 | L型插座式 不附插頭 | 手動壓下旋轉鎖定式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | SY3000 | ||
當日可能 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 無給油 | [單] 單動 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | - | - | - | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | L型插座式 附導線(長300mm) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | SY3000 | ||
8天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 無給油 | [單] 單動 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | - | - | - | - | 0.15~0.7 | 鎖定 | L型插座式 附導線(長300mm) | 螺絲起子壓下旋轉鎖定式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | SY3000 | ||
8天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 無給油 | 複動 | 2位置排氣 | 自我保持 | - | - | - | - | 0.1~0.7 | 非鎖定 | M型插座式 不附插座 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | SY3000 | ||
8天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 無給油 | 複動 | 2位置排氣 | 自我保持 | - | - | - | - | 0.1~0.7 | 非鎖定 | M型插座式 附導線(長300mm) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | SY3000 | ||
8天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | 無給油 | 複動 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | - | - | - | - | 0.2~0.7 | 非鎖定 | L型插座式 附導線(長300mm) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | SY3000 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策