(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 底座配管型 單體式 SY3000・5000・7000・9000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 底座配管型 單體式 SY3000・5000・7000・9000 Series

※請注意:若欲使用附底板座電磁閥單體時,請選擇「單體使用」。
選擇「搭配連座塊使用單體」時,商品不附底板座無法單體使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 部分型號無CAD資訊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SY5240-5MZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SY5240-5MZ
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 閥規格
8天 連座塊搭載用單體歧管座無給油複動2位置排氣自我保持----0.1~0.7非鎖定M型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路SY5000

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 5口閥 電壓 DC24V
配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封
控制給氣 內部 線圈規格 標準 訂製品規格
CE對應 非對應

5通口電磁閥 底座配管型 單體式 SY3000・5000・7000・9000 Series的型號SY5240-5MZ頁面。
記載關於型號SY5240-5MZ之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SY3140-5LOZE
SY3140-5LZ
SY3140-5LZD
SY5340-5LOZ
SY5340-5LZ
SY5440-5LZ
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 閥規格
8天 連座塊搭載用單體歧管座無給油[單] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)----0.15~0.7鎖定L型插座式 不附插頭手動壓下旋轉鎖定式附指示燈・突波電壓保護迴路SY3000
當日可能 連座塊搭載用單體歧管座無給油[單] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)----0.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路SY3000
8天 連座塊搭載用單體歧管座無給油[單] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)----0.15~0.7鎖定L型插座式 附導線(長300mm)螺絲起子壓下旋轉鎖定式附指示燈・突波電壓保護迴路SY3000
當日可能 連座塊搭載用單體歧管座無給油複動3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)----0.2~0.7非鎖定L型插座式 不附插頭非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路SY5000
當日可能 連座塊搭載用單體歧管座無給油複動3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)----0.2~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路SY5000
8天 連座塊搭載用單體歧管座無給油複動3位置中心排氣自我復位(彈簧回復)----0.2~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路SY5000

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767