(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 底座配管型 單體式 SY3000・5000・7000・9000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 底座配管型 單體式 SY3000・5000・7000・9000 Series

5通口電磁閥 底座配管型 單體式 SY3000・5000・7000・9000 Series

【請參閱此頁的型錄】

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • ※請注意:若欲使用附底板座電磁閥單體時,請選擇「單體使用」。
    選擇「搭配連座塊使用單體」時,商品不附底板座無法單體使用。商品圖片為系列代表圖片。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SY3140-1H-01

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SY3140-1H-01
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 額定壓力
(MPa)
控制給氣 手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 訂製品規格 CE對應 閥規格
39天 單體使用直接式無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC100V[Rc(R)] Rc1/863以下0.240.15~0.7內部非鎖定標準直接出線 導線長600mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路非對應SY3000

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 5口閥 配管 連座配管
驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封

5通口電磁閥 底座配管型 單體式 SY3000・5000・7000・9000 Series的型號SY3140-1H-01頁面。
記載關於型號SY3140-1H-01之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SY3140-2G-01
SY3140-4GZ-01
SY3140-5DZ-01
SY3140-5G
SY3140-5G-01
SY3140-5GS
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 額定壓力
(MPa)
控制給氣 手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 訂製品規格 CE對應 閥規格
39天 單體使用直接式無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC200V[Rc(R)] Rc1/863以下0.240.15~0.7內部非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路非對應SY3000
19天 單體使用直接式無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/863以下0.240.15~0.7內部非鎖定標準索環/導線長度300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路非對應SY3000
39天 單體使用直接式防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/863以下0.240.15~0.7內部非鎖定標準DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)非對應SY3000
8天 連座塊搭載用單體歧管座無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V----0.15~0.7內部非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路非對應SY3000
39天 單體使用直接式無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/863以下0.240.15~0.7內部非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路非對應SY3000
39天 連座塊搭載用單體歧管座無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V----0.15~0.7內部非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式附突波電壓保護迴路非對應SY3000

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767