(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY9000 Series (型號表)

SMC SY TYPE

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY9000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY9000 Series

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SY9120-5DE-03N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SY9120-5DE-03N
型號數量折扣標準
出貨日
規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 接頭螺牙部種類
19天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24VNPT3/8160以下1.9-0.15~0.7鎖定DIN型端子台/附插頭手動壓下旋轉鎖定式指示燈・無突波電壓保護迴路-

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 配管 直接型配管 驅動的種類 引導式閥軸
密封的種類 軟密封 控制給氣 內部 線圈規格 標準
托架 無托架 訂製品規格 CE對應 非對應
閥規格 SY9000 有無對應IEC規格

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY9000 Series的型號SY9120-5DE-03N頁面。
記載關於型號SY9120-5DE-03N之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SY9120-4D-03
SY9120-5D-03
SY9120-5DZ-03
SY9120-5DZE-03
SY9120-5GD-03
SY9120-5LZE-03
型號數量折扣標準
出貨日
規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 接頭螺牙部種類
19天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc3/8160以下1.9-0.15~0.7非鎖定DIN型端子台/附插頭非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路-
19天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc3/8160以下1.9-0.15~0.7非鎖定DIN型端子台/附插頭非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路-
19天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc3/8160以下1.9-0.15~0.7非鎖定DIN型端子台/附插頭非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)-
19天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc3/8160以下1.9-0.15~0.7鎖定DIN型端子台/附插頭手動壓下旋轉鎖定式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc3/8160以下1.9-0.15~0.7鎖定索環/導線長度300mm壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型指示燈・無突波電壓保護迴路-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc3/8160以下1.9-0.15~0.7鎖定L型插座式/附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767