(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY7000 Series
【請參閱此頁的型錄】
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SY7120-5DZD-02
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SY7120-5DZD-02 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 規格 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 電壓 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 適用氣壓缸徑 (φ) | Cv值 | 連接管徑 | 額定壓力 (MPa) | 手動開關 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 托架 | 訂製品規格 | 接頭螺牙部種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 防滴 / 無給油 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 100以下 | 0.93 | - | 0.15~0.7 | 鎖定 | DIN型端子台/附插頭 | 壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 無托架 | 無 | - |
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 5口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 配管 | 直接型配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 |
密封的種類 | 軟密封 | 控制給氣 | 內部 | 線圈規格 | 標準 |
CE對應 | 非對應 | 閥規格 | SY7000 | 有無對應IEC規格 | 無 |
5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY7000 Series的型號SY7120-5DZD-02頁面。
記載關於型號SY7120-5DZD-02之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SY7120-4DZ-02 |
SY7120-4G-02 |
SY7120-4G-C10 |
SY7120-5DZE-02 |
SY7120-5G-02 |
SY7120-5GD-02-X90 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 規格 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 電壓 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 適用氣壓缸徑 (φ) | Cv值 | 連接管徑 | 額定壓力 (MPa) | 手動開關 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 托架 | 訂製品規格 | 接頭螺牙部種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 防滴 / 無給油 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | AC220V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 100以下 | 0.93 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | DIN型端子台/附插頭 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 無托架 | 無 | - | ||
19天 | 無給油 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | AC220V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 100以下 | 0.93 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 索環/導線長度300mm | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無托架 | 無 | - | ||
19天 | 無給油 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | AC220V | 快速接頭配管 | - | - | 0.86 | φ10 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 索環/導線長度300mm | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無托架 | 無 | Rc | ||
19天 | 防滴 / 無給油 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 100以下 | 0.93 | - | 0.15~0.7 | 鎖定 | DIN型端子台/附插頭 | 手動壓下旋轉鎖定式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 無托架 | 無 | - | ||
8天 | 無給油 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 100以下 | 0.93 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 直接出線 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無托架 | 無 | - | ||
19天 | 無給油 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 100以下 | 0.93 | - | 0.15~0.7 | 鎖定 | 索環/導線長度300mm | 壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無托架 | 主閥氟橡膠規格 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策