(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY5000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY5000 Series

5通口電磁閥 直接配管型 單體式的 SY5000 Series。
請注意!!型錄中LO定義有誤,正確應為:L型插座式/沒有插頭

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 部分型號無CAD資訊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SY5220-5LZ-01

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SY5220-5LZ-01
型號數量折扣標準
出貨日
規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 閥規格 有無對應IEC規格 接頭螺牙部種類
8天 無給油複動2位置排氣自我保持[Rc(R)] Rc1/8-0.49-0.1~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架SY5000-

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 電壓 DC24V 配管 直接型配管
驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封 控制給氣 內部
線圈規格 標準 訂製品規格 CE對應 非對應

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY5000 Series的型號SY5220-5LZ-01頁面。
記載關於型號SY5220-5LZ-01之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SY5120-5G-C6
SY5120-5GZ-01
SY5120-5GZ-C6
SY5220-5LZ-C6
SY5220-5LZ-C8
SY5220-5LZE-01
型號數量折扣標準
出貨日
規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 閥規格 有無對應IEC規格 接頭螺牙部種類
8天 無給油[單] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架SY5000Rc
8天 無給油[單] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架SY5000-
8天 無給油[單] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架SY5000Rc
8天 無給油複動2位置排氣自我保持快速接頭配管--0.33φ60.1~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架SY5000Rc
8天 無給油複動2位置排氣自我保持快速接頭配管--0.45φ80.1~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架SY5000Rc
當日可能 無給油複動2位置排氣自我保持[Rc(R)] Rc1/8-0.49-0.1~0.7鎖定L型插座式 附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架---

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767