(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5通口電磁閥 直接配管型 單體式的 SY5000 Series。
請注意!!型錄中LO定義有誤,正確應為:L型插座式/沒有插頭
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SY5120-5LZD-C6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 5口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 電壓 | DC24V | 配管 | 直接型配管 |
驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 | 控制給氣 | 內部 |
線圈規格 | 標準 | 訂製品規格 | 無 | CE對應 | 非對應 |
5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY5000 Series的型號SY5120-5LZD-C6頁面。
記載關於型號SY5120-5LZD-C6之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SY5120-5G-C6 |
SY5120-5GZ-01 |
SY5120-5GZ-C6 |
SY5120-5LZE-01 |
SY5120-5LZE-C6 |
SY5120-5MZ-01 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 規格 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 適用氣壓缸徑 (φ) | Cv值 | 連接管徑 | 額定壓力 (MPa) | 手動開關 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 托架 | 閥規格 | 有無對應IEC規格 | 接頭螺牙部種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 無給油 | [單] 單動 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | 快速接頭配管 | - | - | 0.33 | φ6 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 直接出線 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無托架 | SY5000 | 無 | Rc | ||
8天 | 無給油 | [單] 單動 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 80以下 | 0.49 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 直接出線 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | 無托架 | SY5000 | 無 | - | ||
8天 | 無給油 | [單] 單動 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | 快速接頭配管 | - | - | 0.33 | φ6 | 0.15~0.7 | 非鎖定 | 直接出線 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | 無托架 | SY5000 | 無 | Rc | ||
當日可能 | 無給油 | [單] 單動 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 80以下 | 0.49 | - | 0.15~0.7 | 鎖定 | L型插座式 附導線(長300mm) | 手動壓下旋轉鎖定式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | 無托架 | - | - | - | ||
8天 | 無給油 | [單] 單動 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | 快速接頭配管 | - | - | 0.33 | φ6 | 0.15~0.7 | 鎖定 | L型插座式 附導線(長300mm) | 手動壓下旋轉鎖定式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | 無托架 | SY5000 | 無 | Rc | ||
8天 | 無給油 | [單] 單動 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 80以下 | 0.49 | - | 0.15~0.7 | 非鎖定 | M型插座式 附導線(長300mm) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | 無托架 | SY5000 | 無 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策