(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY5000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY5000 Series

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY5000 Series

【請參閱此頁的型錄】

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SY5120-4LZ-C6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SY5120-4LZ-C6
型號數量折扣標準
出貨日
規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 CE對應 接頭螺牙部種類
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定L型插座式/附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應Rc

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 配管 直接型配管 驅動的種類 引導式閥軸
密封的種類 軟密封 控制給氣 內部 線圈規格 標準
訂製品規格 閥規格 SY5000 有無對應IEC規格

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY5000 Series的型號SY5120-4LZ-C6頁面。
記載關於型號SY5120-4LZ-C6之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SY5120-4D-01
SY5120-4DZ-01
SY5120-4GZ-01
SY5120-4LZE-01
SY5120-4MZ-01
SY5120-5D-01-F2
型號數量折扣標準
出貨日
規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 CE對應 接頭螺牙部種類
19天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定DIN型端子台/附插頭非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定DIN型端子台/附插頭非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架非對應-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定索環/導線長度300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7鎖定L型插座式/附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定M型插座式/附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
39天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路附側面式托架非對應-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767