(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY5000 Series

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY5000 Series
  • 促銷至 2025/03/31截止

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY5000 Series

【請參閱此頁的型錄】

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SY5120-1HZ-C6
SY5120-3LZD-01
SY5120-3LZE-01
SY5120-4D-01
SY5120-4DZ-01
SY5120-4GZ-01
SY5120-4LZ-01
SY5120-4LZ-C6
SY5120-4LZE-01
SY5120-4MZ-01
SY5120-5D-01-F2
SY5120-5DZ-01
SY5120-5DZ-C6
SY5120-5DZ-C6-F2
SY5120-5DZD-01
SY5120-5DZE-01
SY5120-5G-01
SY5120-5G-C6
SY5120-5G-C8
SY5120-5GS-C8
SY5120-5GZ-01
SY5120-5GZ-C6
SY5120-5GZ-C8
SY5120-5GZE-C6
SY5120-5L-01
SY5120-5L-C6
SY5120-5LOZ-01
SY5120-5LOZE-C6
SY5120-5LUE-01
SY5120-5LZ-01
SY5120-5LZ-01-F2
SY5120-5LZ-C4
SY5120-5LZ-C6
SY5120-5LZ-C6-F1
SY5120-5LZ-C6-F2
SY5120-5LZ-C8
SY5120-5LZ-C8-F2
SY5120-5LZD-01
SY5120-5LZD-01-Q
SY5120-5LZD-C6
SY5120-5LZE-01
SY5120-5LZE-C4
SY5120-5LZE-C6
SY5120-5LZE-C8
SY5120-5MOZ-01
SY5120-5MOZ-C6
SY5120-5MZ-01
SY5120-5MZ-01-F2
SY5120-5MZ-C6
SY5120-5MZ-C8
SY5120-5MZD-01
SY5120-5MZE-01
SY5120-5MZE-C6
SY5220-3LZD-01
SY5220-4LZ-01
SY5220-5DZ-01
SY5220-5DZE-01
SY5220-5G-01
SY5220-5GZ-01
SY5220-5GZ-C6
型號數量折扣標準
出貨日
規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 CE對應 接頭螺牙部種類
39天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC100V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定直接出線 導線長600mm非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC110V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7鎖定L型插座式/附導線(長300mm)壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC110V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7鎖定L型插座式/附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定DIN型端子台/附插頭非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定DIN型端子台/附插頭非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架非對應-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定索環/導線長度300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定L型插座式/附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定L型插座式/附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7鎖定L型插座式/附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定M型插座式/附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
39天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路附側面式托架非對應-
8天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架非對應-
8天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架非對應Rc
39天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)附側面式托架非對應Rc
19天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7鎖定DIN型端子台/附插頭壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架非對應-
19天 防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7鎖定DIN型端子台/附插頭手動壓下旋轉鎖定式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架非對應-
8天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應-
8天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.45φ80.15~0.7非鎖定索環/導線長度300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
39天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.45φ80.15~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式附突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
8天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應-
8天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
39天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.45φ80.15~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7鎖定索環/導線長度300mm手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
39天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應-
39天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定L型插座式/不附插頭非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7鎖定L型插座式/不附插頭手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7鎖定L型插座式/附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架非對應-
8天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應-
39天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路附側面式托架非對應-
8天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.2φ40.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
當日可能 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
當日可能 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路附托架非對應Rc
39天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路附側面式托架非對應Rc
8天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.45φ80.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
39天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.45φ80.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路附側面式托架非對應Rc
8天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7鎖定L型插座式 附導線(長300mm)螺絲起子壓下旋轉鎖定式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7鎖定L型插座式/附導線(長300mm)壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型附指示燈·突波電壓保護迴路無托架符合CE規範-
8天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7鎖定L型插座式 附導線(長300mm)螺絲起子壓下旋轉鎖定式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
當日可能 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7鎖定L型插座式 附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.2φ40.15~0.7鎖定L型插座式/附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
8天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7鎖定L型插座式 附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.45φ80.15~0.7鎖定L型插座式/附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定M型插座式/不附插頭非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
39天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定M型插座式 不附插座非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
8天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定M型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應-
39天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7非鎖定M型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路附側面式托架非對應-
39天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7非鎖定M型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.45φ80.15~0.7非鎖定M型插座式/附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7鎖定M型插座式/附導線(長300mm)壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
當日可能 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V[Rc(R)] Rc1/880以下0.49-0.15~0.7鎖定M型插座式 附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 無給油[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V快速接頭配管--0.33φ60.15~0.7鎖定M型插座式/附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
19天 無給油2位置排氣自我保持AC110V[Rc(R)] Rc1/8-0.49-0.1~0.7鎖定L型插座式/附導線(長300mm)壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 無給油2位置排氣自我保持AC220V[Rc(R)] Rc1/8-0.49-0.1~0.7非鎖定L型插座式/附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
8天 防滴 / 無給油2位置排氣自我保持DC24V[Rc(R)] Rc1/8-0.49-0.1~0.7非鎖定DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架非對應-
19天 防滴 / 無給油2位置排氣自我保持DC24V[Rc(R)] Rc1/8-0.49-0.1~0.7鎖定DIN型端子台/附插頭手動壓下旋轉鎖定式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)無托架非對應-
19天 無給油2位置排氣自我保持DC24V[Rc(R)] Rc1/8-0.49-0.1~0.7非鎖定索環/導線長度300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應-
19天 無給油2位置排氣自我保持DC24V[Rc(R)] Rc1/8-0.49-0.1~0.7非鎖定索環/導線長度300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應-
8天 無給油2位置排氣自我保持DC24V快速接頭配管--0.33φ60.1~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應Rc
型號
型號數量折扣標準
出貨日
規格 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 CE對應 接頭螺牙部種類

Loading...

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 配管 直接型配管 驅動的種類 引導式閥軸
密封的種類 軟密封 控制給氣 內部 線圈規格 標準
訂製品規格 閥規格 SY5000 有無對應IEC規格