(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY3000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY3000 Series

SMC 5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY3000 Series

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 部分型號無CAD資訊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SY3120-5L-C4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SY3120-5L-C4
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 閥規格 有無對應IEC規格 接頭螺牙部種類
8天 [標準] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)快速接頭配管--0.18φ40.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架SY3000Rc

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 氣孔數 5口閥
設置方法 直接式 規格 無給油 電壓 DC24V
配管 直接型配管 驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封
控制給氣 內部 線圈規格 標準 訂製品規格
CE對應 非對應

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY3000 Series的型號SY3120-5L-C4頁面。
記載關於型號SY3120-5L-C4之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SY3120-5G-C6
SY3120-5G-C6-F1
SY3120-5G-M5
SY3120-5LOZE-C4
SY3120-5LZ-C4
SY3120-5LZ-C6
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 閥規格 有無對應IEC規格 接頭螺牙部種類
當日可能 [標準] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)快速接頭配管-63以下0.19φ60.15~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式無指示燈・突波電壓保護迴路無托架---
當日可能 [標準] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)快速接頭配管-63以下0.19φ60.15~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式無指示燈・突波電壓保護迴路附托架---
8天 [標準] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)MM5-0.16-0.15~0.7非鎖定直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架SY3000Rc
8天 [標準] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)快速接頭配管--0.18φ40.15~0.7鎖定L型插座式 不附插頭手動壓下旋轉鎖定式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架SY3000Rc
當日可能 [標準] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)快速接頭配管--0.18φ40.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架---
當日可能 [標準] 單動2位置排氣自我復位(差壓回復)快速接頭配管-63以下0.19φ60.15~0.7非鎖定L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架---

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767