(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY3000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY3000 Series

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY3000 Series

【請參閱此頁的型錄】

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SY3520-5LZD-C4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SY3520-5LZD-C4
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
控制給氣 手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 訂製品規格 CE對應
19天 3位置中心壓縮自我復位(彈簧回復)DC24V快速接頭配管--0.12φ40.2~0.7內部鎖定標準L型插座式/附導線(長300mm)壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 規格 無給油 配管 直接型配管
驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封 閥規格 SY3000
有無對應IEC規格 接頭螺牙部種類 Rc

5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY3000 Series的型號SY3520-5LZD-C4頁面。
記載關於型號SY3520-5LZD-C4之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SY3120-1G-C6
SY3120-1LZ-C6
SY3120-2G-C4-F2
SY3120-2G-C6-F2
SY3120-4GD-M5
SY3520-5LZE-M5
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
控制給氣 手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 訂製品規格 CE對應
39天 [單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC100V快速接頭配管-63以下0.19φ60.15~0.7內部非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應
39天 [單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC100V快速接頭配管-63以下0.19φ60.15~0.7內部非鎖定標準L型插座式 附導線(長300mm)非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路無托架非對應
39天 [單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC200V快速接頭配管--0.18φ40.15~0.7內部非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路附側面式托架非對應
39天 [單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC200V快速接頭配管-63以下0.19φ60.15~0.7內部非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路附側面式托架非對應
39天 [單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)AC220VMM5-0.16-0.15~0.7內部鎖定標準直接出線 導線長300mm螺絲起子壓下旋轉鎖定式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架非對應
19天 3位置中心壓縮自我復位(彈簧回復)DC24VMM5-0.11-0.2~0.7內部鎖定標準L型插座式/附導線(長300mm)手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767