(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5通口電磁閥 插入型 金屬底座 底座配管型 SY3000・5000・7000 Series。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SY3100-5U1 |
SY3200-5Z1 |
SY5100-5ZD1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電磁閥的數量 | 關閉電源時的狀態 | 適用氣壓缸徑 (φ) | 額定壓力 (MPa) | 手動操作方式 | 閥規格 | COM規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [單] 單 | 自我復位(差壓回復) | 80以下 | 0.15~0.7 | 非鎖定按鈕式 | SY3000 | 無極性 | ||
8天 | 雙 | 自我保持 | 80以下 | 0.1~0.7 | 非鎖定按鈕式 | SY3000 | +共用 | ||
19天 | [單] 單 | 自我復位(差壓回復) | 125以下 | 0.15~0.7 | 壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型 | SY5000 | +共用 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 連座塊搭載用單體 | 通口數 | 5口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 歧管座 | 規格 | 防滴 / 無給油 | 切換的種類 | 2位置排氣 |
電壓 | DC24V | 配管 | 連座配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 |
密封的種類 | 軟密封 | 控制給氣 | 內部 | 線圈規格 | 標準 |
指示燈・突波電壓保護迴路 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 功能 | 標準(0.7MPa) | 背壓防止閥 | 無 |
鎖附螺牙種類 | 一字十字兩用盆頭小螺絲 | 種類別 | 標準 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策