(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
無需進行先導閥的排氣對策的電磁閥 VZ500 Series。
【特長】
・低消耗電力:1.8WDC
・可使用於真空(~-100kPa)
・無需進行先導閥的排氣對策
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VZ512-5G-01
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 3口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 規格 | 標準 / 無給油 / 低電流 | 電磁閥的數量 | 單 |
切換的種類 | 2位置常閉 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) | 電壓 | DC24V |
配管口的種類 | Rc | 配管螺牙No. | 1/8 | 配管 | 直接型配管 |
驅動的種類 | 引導式閥軸 | Cv值 | 0.77 | 密封的種類 | 軟密封 |
額定壓力(MPa) | 0.15~0.7 | 控制給氣 | 內部 | 手動開關 | 非鎖定 |
接線取出方式 | 索環 導線長度300mm | 手動操作方式 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 無 |
CE對應 | 無 | 本體選配 | 引導閥個別排氣型 | 選配 | 無 |
3口電磁閥 直接配管型・底座配管型 彈性體密封 VZ500 Series的型號VZ512-5G-01頁面。
記載關於型號VZ512-5G-01之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策