(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可使用於真空~-100kPa
・低消號電力:1.8WDC
・彈性體密封
・3口/直接配管型
・管連接口徑:M5×0.8
・切換方式:常閉(VZ110)/t常開(VZ120)
・CE對應:無(無記號)/CE對應(Q)
・選配:無(無記號)/腳架(F)
(腳架不組裝出貨)
型號 |
---|
VZ110-5G-M5 |
VZ110-5LZ-M5 |
VZ110-5MZ-M5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接線取出方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 |
---|---|---|---|---|
8天 | 索環,導線長度300mm | 無 | ||
8天 | L型插座式、附導線(長300mm) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | ||
19天 | M型插座式、附導線(長300mm) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 |
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 3口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 規格 | 標準 / 對應低真空壓 / 無給油 / 低電流 | 電磁閥的數量 | 單 |
切換的種類 | 2位置常閉 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) | 電壓 | DC24V |
配管口的種類 | M | 配管螺牙No. | M5 | 配管 | 直接型配管 |
驅動的種類 | 直動式提動 | Cv值 | 0.023 | 密封的種類 | 軟密封 |
額定壓力(MPa) | 0~0.7 | 手動開關 | 非鎖定 | CE對應 | 無 |
選配 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策