(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3口電磁閥 VQ100 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

3口電磁閥 VQ100 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・小型&大容量
・高速穩定的應答性・長壽命
・接流體部無銅系,可直接使用標準品
・豐富的電氣接線方式

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分商品不提供CAD圖檔。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VQ110U-5L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VQ110U-5L
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 Cv值 額定壓力
(MPa)
接線取出方式 手動操作方式 CE對應 功能
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置常閉--連座配管0.0360~0.6L型插座式,附導線,附指示燈、突波電壓保護迴路非鎖定按鈕式非對應大流量型

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 3口閥 規格 無給油 / 不使用銅・氟素樹脂類材料
關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V 驅動的種類 直動閥芯
密封的種類 標準 訂製品規格 標準

3口電磁閥 VQ100 Series的型號VQ110U-5L頁面。
記載關於型號VQ110U-5L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VQ110L-5MO
VQ110U-5F
VQ110U-5L-M5
VQ110U-5LO
VQ110U-5LO-Q
VQ110U-5M
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 Cv值 額定壓力
(MPa)
接線取出方式 手動操作方式 CE對應 功能
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 鎖定式2位置常閉--連座配管0.0110~0.6M型插座式,不附插頭,附指示燈、突波電壓保護迴路按壓鎖定式非對應閉鎖式,+共用
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置常閉--連座配管0.0360~0.6插入式,附指示燈、突波電壓保護迴路非鎖定按鈕式非對應大流量型
8天 單體使用直接式[單] 單2位置常閉MM5直接型配管0.0360~0.6L型插座式,附導線,附指示燈、突波電壓保護迴路非鎖定按鈕式非對應大流量型
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置常閉--連座配管0.0360~0.6L型插座式,不附插頭,附指示燈、突波電壓保護迴路非鎖定按鈕式非對應大流量型
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置常閉--連座配管0.0360~0.6L型插座式,不附插頭,附指示燈、突波電壓保護迴路非鎖定按鈕式符合CE規範大流量型
8天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置常閉--連座配管0.0360~0.6M型插座式,附導線,附指示燈、突波電壓保護迴路非鎖定按鈕式非對應大流量型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767