(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・小型&大容量
・高速穩定的應答性・長壽命
・接流體部無銅系,可直接使用標準品
・豐富的電氣接線方式
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VQ110U-5MO-M5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 通口數 | 3口閥 | 規格 | 無給油 / 不使用銅・氟素樹脂類材料 |
---|---|---|---|---|---|
關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) | 電壓 | DC24V | 驅動的種類 | 直動閥芯 |
密封的種類 | 標準 | 訂製品規格 | 標準 |
3口電磁閥 VQ100 Series的型號VQ110U-5MO-M5頁面。
記載關於型號VQ110U-5MO-M5之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VQ110U-5F |
VQ110U-5L |
VQ110U-5L-M5 |
VQ110U-5LO |
VQ110U-5LO-Q |
VQ120-5F-Q |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 設置方法 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 配管 | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 接線取出方式 | 手動操作方式 | CE對應 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | [單] 單 | 2位置常閉 | - | - | 連座配管 | 0.036 | 0~0.6 | 插入式,附指示燈、突波電壓保護迴路 | 非鎖定按鈕式 | 非對應 | 大流量型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | [單] 單 | 2位置常閉 | - | - | 連座配管 | 0.036 | 0~0.6 | L型插座式,附導線,附指示燈、突波電壓保護迴路 | 非鎖定按鈕式 | 非對應 | 大流量型 | ||
8天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | 2位置常閉 | M | M5 | 直接型配管 | 0.036 | 0~0.6 | L型插座式,附導線,附指示燈、突波電壓保護迴路 | 非鎖定按鈕式 | 非對應 | 大流量型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | [單] 單 | 2位置常閉 | - | - | 連座配管 | 0.036 | 0~0.6 | L型插座式,不附插頭,附指示燈、突波電壓保護迴路 | 非鎖定按鈕式 | 非對應 | 大流量型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | [單] 單 | 2位置常閉 | - | - | 連座配管 | 0.036 | 0~0.6 | L型插座式,不附插頭,附指示燈、突波電壓保護迴路 | 非鎖定按鈕式 | 符合CE規範 | 大流量型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | [單] 單 | 2位置常開 | - | - | 連座配管 | 0.009 | 0~0.5 | 插入式,附指示燈、突波電壓保護迴路 | 非鎖定按鈕式 | 符合CE規範 | 標準型(1W) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策