(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

3口電磁閥 直動式 VS3135・VS3145 Series 金屬體密封

3口電磁閥 直動式 VS3135・VS3145 Series 金屬體密封

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

金屬體密封的3口電磁閥 直動式 VS3135・VS3145 Series。
【特長】
・直動式電磁閥
・壓力可從0MPa使用
・可供給異種壓力
・歧管塊型號:VVS310、VVS311
・本體尺寸:3/8基準(VS3135)、1/2基準(VS3145)
・螺牙種類:Rc、NPT、NPTF、G

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分商品不提供CAD圖檔。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
VS3135-031
VS3135-034
VS3145-044
VS3145-064
型號數量折扣標準
出貨日
電壓 配管螺牙No. Cv值 本體尺寸
8天 AC100V3/81.83/8基準
19天 AC220V3/81.83/8基準
19天 AC220V1/24.81/2基準
19天 AC220V3/45.11/2基準

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 3口閥
設置方法 直接式 規格 無給油 電磁閥的數量
切換的種類 2位置常閉 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 配管口的種類 Rc
配管 直接型配管 驅動的種類 直動閥芯 密封的種類 標準
額定壓力(MPa) 0~1.0 接線取出方式 直接出線 指示燈・突波電壓保護迴路
選配

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767