(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3口電磁閥 直動式 VS3115・VS3110 Series

3口電磁閥 直動式 VS3115・VS3110 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可供給異種壓力的電磁閥。
【特長】
・可供給異種壓力/平衡閥軸・閥軸套型
・可使用無給油、乾燥的空氣
・配管方法:配氣塊型、底座型、直接配管型
・導線出線方式:直接出線、DIN端子型
・螺牙種類:Rc、NPT、NPTF、G
・安裝方法:無托架、附托架(僅限直管型)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分商品不提供CAD圖檔。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VS3115-021D
VS3115-024GB
型號數量折扣標準
出貨日
電壓 接線取出方式 托架
8天 AC100VDIN型無托架
19天 AC220V直接出線附托架

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 3口閥
設置方法 直接式 規格 標準 / 無給油 電磁閥的數量
切換的種類 2位置常閉 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 配管口的種類 Rc
配管螺牙No. 1/4 配管 直接型配管 驅動的種類 直動閥芯
Cv值 0.86 密封的種類 標準 額定壓力(MPa) 0~1.0
選配

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767